INA790A

正在供货

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 75 Gain error (%) 0.05 CMRR (min) (dB) 160 Bandwidth (kHz) 1000 Features Analog Gain Set, Bidirectional, Enhanced PWM Rejection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 75 Gain error (%) 0.05 CMRR (min) (dB) 160 Bandwidth (kHz) 1000 Features Analog Gain Set, Bidirectional, Enhanced PWM Rejection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DEK) 15 See data sheet
  • 具有集成型并联电阻器的精密设计
    • ±75A 持续电流,25°C
    • ±50A 持续电流,+125°C
    • 分流电阻器:400µΩ
    • 分流电感:2nH
  • 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
  • 针对受开关共模电压影响的系统优化的增强型 PWM 抑制
    • 支持高达 125kHz 的开关频率
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 高测量精度
    • 系统增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.35%,±35ppm/°C 漂移
      • 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
    • 失调电流(最大值)
      • 版本 A:温度范围内为 ±40mA、±70mA
      • 版本 B:温度范围内为 ±210mA、±250mA
  • 可通过外部电阻分压器网络调节增益:20mV/A 至 400mV/A
  • TJ 为 160°C 时的开漏温度警报
  • 具有集成型并联电阻器的精密设计
    • ±75A 持续电流,25°C
    • ±50A 持续电流,+125°C
    • 分流电阻器:400µΩ
    • 分流电感:2nH
  • 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
  • 针对受开关共模电压影响的系统优化的增强型 PWM 抑制
    • 支持高达 125kHz 的开关频率
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 高测量精度
    • 系统增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.35%,±35ppm/°C 漂移
      • 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
    • 失调电流(最大值)
      • 版本 A:温度范围内为 ±40mA、±70mA
      • 版本 B:温度范围内为 ±210mA、±250mA
  • 可通过外部电阻分压器网络调节增益:20mV/A 至 400mV/A
  • TJ 为 160°C 时的开漏温度警报

INA790x 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 400µΩ 的集成型分流电阻器。INA790x 可独立于电源电压在 –4V 至 110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±35ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

INA790x 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大 (dv/dt) 共模瞬态导致的干扰,并在开关系统中实现实时持续电流测量。这种持续测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要。

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 15 引脚 VQFN 封装。

INA790x 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 400µΩ 的集成型分流电阻器。INA790x 可独立于电源电压在 –4V 至 110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±35ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

INA790x 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大 (dv/dt) 共模瞬态导致的干扰,并在开关系统中实现实时持续电流测量。这种持续测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要。

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 15 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA790x具有增强型 PWM 抑制功能和 75A EZShunt 技术 的 –4V 至 110V、双向、电流检测放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-10
应用简报 人形机器人中的检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
功能安全信息 INA79X-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-12-5
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA79XXEVM — INA79xx 评估模块

INA79xx 评估模块 (EVM) 具有采用 75A EZShunt™ 技术的 INA790x -4V 至 110V 双向超精密电流检测放大器。INA79x 还具有增强型 PWM 抑制功能。该 EVM 提供了一个便于进行增益和基准电压配置的平台。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DEK) 15 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频