ZHCAEQ0 November   2024 INA180 , INA180-Q1 , INA181 , INA181-Q1 , INA183 , INA185 , INA185-Q1 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-EP , INA190-Q1 , INA191 , INA199 , INA199-Q1 , INA209 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA216 , INA2180 , INA2180-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA219 , INA2191 , INA220 , INA220-Q1 , INA223 , INA225 , INA225-Q1 , INA226 , INA226-Q1 , INA228 , INA228-Q1 , INA229 , INA229-Q1 , INA2290 , INA230 , INA231 , INA232 , INA233 , INA234 , INA236 , INA237 , INA237-Q1 , INA238 , INA238-Q1 , INA239 , INA239-Q1 , INA240 , INA240-Q1 , INA241A , INA241A-Q1 , INA241B , INA241B-Q1 , INA250 , INA250-Q1 , INA253 , INA253-Q1 , INA254 , INA260 , INA280 , INA280-Q1 , INA281 , INA281-Q1 , INA290 , INA290-Q1 , INA293 , INA293-Q1 , INA296A , INA296A-Q1 , INA296B , INA296B-Q1 , INA300 , INA300-Q1 , INA301 , INA301-Q1 , INA302 , INA302-Q1 , INA303 , INA303-Q1 , INA310A , INA310A-Q1 , INA310B , INA310B-Q1 , INA3221 , INA3221-Q1 , INA381 , INA381-Q1 , INA4180 , INA4180-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1 , INA4230 , INA4235 , INA4290 , INA700 , INA740B , INA745A , INA745B , INA745B-Q1 , INA750B , INA780B , INA790A , INA790B , INA791A , LMP8278Q-Q1 , LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1 , LMP8640 , LMP8640-Q1 , LMP8640HV

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 ESD、EOS 和闩锁效应?
    1. 2.1 电过应力
    2. 2.2 静电放电
    3. 2.3 闩锁效应
  6. 3电流检测放大器的高风险应用
    1. 3.1 具有过压瞬态浪涌 (EOS) 的应用
    2. 3.2 脉宽调制电流检测风险
    3. 3.3 具有严重电磁干扰的应用
      1. 3.3.1 减少 EMI 感应闩锁效应或噪声的布局最佳实践
        1. 3.3.1.1 正确接地和去耦电容技术
        2. 3.3.1.2 额外的高级布局技术
        3. 3.3.1.3 用于降低噪声的适当输入滤波布局技术
    4. 3.4 CSA 电源(VS 或 GND)引脚悬空的应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

用于降低噪声的适当输入滤波布局技术

  1. 输入布线被认为是一种差分网,并且尽可能靠近。
  2. 输入布线经过输入共模电容器 (CCM) 和差分电容器 (CDIFF) 焊盘。
  3. 输入电阻器 (RFILTER) 保持在 10Ω(电容耦合输入 CSA 为 1kΩ,如 INA186、INA190 或 INAx191)以下。如果需要更大的输入电阻器,请参考此电流检测放大器的输入电阻误差 用户指南,了解如何计算误差的增加。
  4. CCM 和 CDIFF 靠近 CSA 输入引脚放置。
  5. CCM 具有到 CSA 接地引脚的低阻抗直接路径。
  6. CDIFF 超过 C CM 值的 10 倍。这样做的原因是为了消除 CCM 不匹配的情况,以及由此产生的动态偏移的影响,从而在 VCM 突然变化期间保持检测电压稳定。
  7. 如果使用电容耦合 CSA,则通常需要添加一个大于 1nF 的 CDIFF,以使输入前端电容器在具有周期性电流瞬态负载,或者在输入电阻器为高电平,或输入布线较长而产生高输入电感时保持稳定。有关详细信息,请参阅数据表和此电流检测放大器的输入电阻误差 用户指南。

图 3-5 展示了滤除 CSA 输入噪声的一般原理图。

 针对 EMI 感应噪声的输入滤波图 3-5 针对 EMI 感应噪声的输入滤波