ZHCAEN0A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
RC 滤波器属于低通滤波器,可以通过选择适当的滤波器带宽滤除 ADC 输入中的高频噪声。一方面,为了截止高频噪声,带宽应尽可能低;另一方面,带宽过低会延长采样信号的建立时间,导致输入信号失真。因此,需要设计适当的 RC 值来滤除高频噪声,同时确保及时响应高频信号。具体参考:滤波器 RC 参数的理论计算方法