ZHCAEN0A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
ADC 内部噪声包括量化噪声和热噪声。
ADC 的量化噪声指由输入模拟信号和输出数字信号之间的量化误差引起的噪声,其幅度由 ADC 的分辨率决定。量化噪声的峰峰值为 1LSB,ADC 的分辨率越高,量化误差越小。
热噪声是所有电气元件的固有现象,即使没有 ADC 输入也依然存在。ADC 内除量化噪声外的所有噪声的总和通常被称为热噪声。热噪声通常呈现高斯分布,由于它与量化噪声无关,ADC 内的总噪声可通过和方根计算。
从 ADC 内部总噪声的计算公式可以看出,ADC 噪声由量化噪声和热噪声中较大的那个决定。对于低分辨率 ADC,量化噪声远大于热噪声,在这种情况下,可以选择较小的基准电压来减小量化噪声,从而降低 ADC 噪声。对于高分辨率 ADC,由于其 LSB 低且量化噪声低,可以提高 ADC 的基准电压来增大满量程范围,减少信号中的热噪声比例,进而提高信噪比。
图 2-2 具有不同分辨率的 ADC 的量化噪声和热噪声