ZHCAEN0A October   2024  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADC 简介
    1. 1.1 SAR ADC 工作原理
    2. 1.2 ADC 参数
      1. 1.2.1 静态参数
      2. 1.2.2 动态参数
        1. 1.2.2.1 交流参数
        2. 1.2.2.2 直流参数
  5. 2ADC 噪声分析
    1. 2.1 ADC 噪声分类
      1. 2.1.1 ADC 噪声
      2. 2.1.2 基准噪声
      3. 2.1.3 电源噪声
      4. 2.1.4 ADC 输入噪声
      5. 2.1.5 时钟抖动
    2. 2.2 如何降低噪声
      1. 2.2.1 通过 RC 滤波降低输入噪声
      2. 2.2.2 布局建议
      3. 2.2.3 提高信噪比
      4. 2.2.4 选择合适的基准电压源
      5. 2.2.5 软件降噪法
  6. 3ADC 过采样
    1. 3.1 采样速率
    2. 3.2 提取法
    3. 3.3 应用条件
  7. 4基于 MSPM0 的 ADC 应用
    1. 4.1 MSPM0 的 ADC 配置
    2. 4.2 基于 MSPM0G3507 ADC EVM 板的 ADC 直流测试
      1. 4.2.1 软件/硬件配置
        1. 4.2.1.1 硬件
        2. 4.2.1.2 软件
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 结果分析和结论
  8. 5修订历史记录

布局建议

  • 电源
    • 使用负载调节率良好的 LDO 或开关电源,在输出端并联滤波电容器,为负载提供稳定的电源;
    • 在 MCU/ADC 芯片的电源引脚并联一个大电容器 (10μF) 以滤除低频噪声,同时并联一个小电容器 (0.1μF) 以滤除高频噪声;
    • 将数字电源与模拟电源隔离,将数字接地与模拟接地隔离,防止高频数字信号影响模拟信号输入。同时,建议使用星形网络将模拟接地与数字接地连接,尽量减少相互干扰。
  • 基准电压
    • 建议将基准电压的负极端子直接连接到输入信号的负极端子,然后将其单点接地(星形网络连接);
    • 使用外部基准电压时,并联小电容器以滤除基准电压上的高频噪声。