ZHCAEN0A October   2024  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADC 简介
    1. 1.1 SAR ADC 工作原理
    2. 1.2 ADC 参数
      1. 1.2.1 静态参数
      2. 1.2.2 动态参数
        1. 1.2.2.1 交流参数
        2. 1.2.2.2 直流参数
  5. 2ADC 噪声分析
    1. 2.1 ADC 噪声分类
      1. 2.1.1 ADC 噪声
      2. 2.1.2 基准噪声
      3. 2.1.3 电源噪声
      4. 2.1.4 ADC 输入噪声
      5. 2.1.5 时钟抖动
    2. 2.2 如何降低噪声
      1. 2.2.1 通过 RC 滤波降低输入噪声
      2. 2.2.2 布局建议
      3. 2.2.3 提高信噪比
      4. 2.2.4 选择合适的基准电压源
      5. 2.2.5 软件降噪法
  6. 3ADC 过采样
    1. 3.1 采样速率
    2. 3.2 提取法
    3. 3.3 应用条件
  7. 4基于 MSPM0 的 ADC 应用
    1. 4.1 MSPM0 的 ADC 配置
    2. 4.2 基于 MSPM0G3507 ADC EVM 板的 ADC 直流测试
      1. 4.2.1 软件/硬件配置
        1. 4.2.1.1 硬件
        2. 4.2.1.2 软件
      2. 4.2.2 测试结果
      3. 4.2.3 结果分析和结论
  8. 5修订历史记录

采样速率

根据奈奎斯特采样定理,为了重构模拟输入信号,采样频率 fS 必须大于输入信号中最大频率分量的两倍。不符合奈奎斯特定理会导致频率混叠效应,使得模拟信号无法通过输入样本完全重构。因此,在大多数应用中,ADC 输入端需要使用低通滤波器来滤除小于采样频率一半的频率分量。过采样则是以高于奈奎斯特频率限值的速率对输入模拟信号进行采样,采样后再通过提取法来降低采样速率。

假设量化噪声以白噪声的形式叠加在信号上,且其功率密度在奈奎斯特频率限制范围内均匀分布,且该功率密度与采样频率无关。当采样频率高于奈奎斯特频率限值时,由于量化噪声功率保持不变而采样带宽增加,落入信号带宽内的噪声功率会大幅衰减,从而提升信噪比和 ADC 的有效位数。