ZHCAEN0A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G5115 , MSPM0G5116 , MSPM0G5117 , MSPM0H3215 , MSPM0H3215-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
MSPM0G3507 ADC EVM 板由以下四个部分组成:
MCU 为采用 28 引脚封装的 MSPM0G3507SDGS28。测试中,PA25 用于 ADC 输入,PA23 用于外部基准 VREF+ 输入,VREF- 通过 0Ω 电阻接地。
使用高精度电压基准 REF7025QDGKR,其输出电压为 2.5V,用于提供 ADC 的外部基准电压。
使用 REF35125QDBVR 生成 1.25V 电压,为 MSPM0 ADC 提供稳定的直流输入。
通过 0Ω 电阻选择 ADC 输入(1.25V、2.5V、VDD 和 GND)以及外部基准电压(VDD、2.5V、1.25V)。
图 4-4 MSPM0G3507 ADC EVM