ZHCAEN0A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
测试方法如下:通过计时器事件每 1ms 触发 ADC 采样和转换,转换结果通过 DMA 自动传输至数组。DMA 传输大小设置为 1024。每次 DMA 传输完成后,进入 DMA 中断,对 ADC 结果进行分析并计算若干参数(如平均值、峰峰值、标准差等)。完成上述过程后,重复 1000 次,并获取每次的平均值或最大值。
图 4-5 展示了 ADC 的 sysconfig 基本配置。更改基准电压和过采样配置,以对比不同情况下的结果。
图 4-5 ADC 直流测试软件配置以下是基于 ADC 结果计算的一些参数解释: