ZHCAEN0A October 2024 – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105
ADC 输出的常用计算公式为:
因此,叠加在基准电压上的噪声将直接影响输出电压。基准电压噪声可以转换为累积在输出电压上的形式:
因此,叠加在输出电压上的噪声电压形式为:
它与输入电压与基准电压之比(即满量程利用率)有关。输入的满量程利用率越高,叠加在 ADC 输出上的基准电压噪声就越大。
考虑到噪声对 ADC 有效分辨率的影响,由于有效分辨率的 Vin 值比基准噪声中的 Vin 值低,且 ADC 的内部噪声通常是恒定的,与 ADC 输入无关,因此增大 ADC 输入电压可以提高 ADC 噪声影响下的有效分辨率,但不会影响基准电压噪声影响下的有效分辨率。
要降低基准电压噪声,可以在将基准电压添加到 ADC 之前添加一个 RC 滤波级,来滤除一些高频噪声。也可以选择适当的外部或内部基准电压来降低基准电压噪声的影响。
表 2-1 比较了几种不同基准电压的优缺点。
| 基准电压 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 内部 |
|
|
| 外部 |
|
|