ZHCAEM0 October   2024 OPA593

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电流提升器,推挽式拓扑输出特性
    1. 2.1 开环输出阻抗
    2.     7
  6. 3各种电流提升器配置
    1. 3.1 互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
  7. 4稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
    1. 4.1 驱动阻性负载的运算放大器
    2. 4.2 驱动容性负载的运算放大器和挑战
    3. 4.3 开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
    4. 4.4 闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
    5. 4.5 双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
    6. 4.6 DFC 技术总结
  8. 5针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
    1. 5.1 开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
    2. 5.2 闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
  9. 6复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
  10.   21
  11. 8总结
  12. 9参考资料

闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析

小信号阶跃瞬态仿真图确认 DFC 在闭环中是稳定的,如图 4-6 所示。不存在输出过冲,并且设计满足表 4-2 中概述的时序要求。

 经补偿的闭环响应:驱动 1μF 负载的阶跃瞬态分析图 4-6 经补偿的闭环响应:驱动 1μF 负载的阶跃瞬态分析

仿真中的最后一个验证步骤包括使用电流提升器对 OPA593 进行频率扫描并分析增益响应,如图 4-7 所示。如果交流增益随着频率接近 -3dB 点而增加,则通常表明两个极点间隔过近或重叠。下一节讨论了该现象。

 驱动 1μF 负载的仿真 PA 的交流频率扫描图 4-7 驱动 1μF 负载的仿真 PA 的交流频率扫描