ZHCAEM0 October   2024 OPA593

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电流提升器,推挽式拓扑输出特性
    1. 2.1 开环输出阻抗
    2.     7
  6. 3各种电流提升器配置
    1. 3.1 互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
  7. 4稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
    1. 4.1 驱动阻性负载的运算放大器
    2. 4.2 驱动容性负载的运算放大器和挑战
    3. 4.3 开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
    4. 4.4 闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
    5. 4.5 双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
    6. 4.6 DFC 技术总结
  8. 5针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
    1. 5.1 开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
    2. 5.2 闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
  9. 6复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
  10.   21
  11. 8总结
  12. 9参考资料

更大限度地减少零交越失真

没有预配置正向偏置的简化电流升压器对于具有分立式设定点的稳压器而言足够了;然而,简化的电流提升器不适用于需要极小非线性和失真的应用。在达林顿配置中,当晶体管没有接收到足够的偏置电压时,会出现大约 1.3V 的死区,从而导致缺少输出电流放大并表现出截止特性。这种情况可能会延迟阶跃响应,因为提升器必须首先超过 VBE 阈值。添加零交越电阻器 RZRO(例如 1-10kΩ)可以缓解该死区(如图 2-3 所示),即使晶体管不导电,也允许一定的输出电流流动。该修改不会影响开环输出阻抗,如图 2-4 所示。

 利用零交叉电阻器 (RZCO) 更大限度地减小交越失真图 2-3 利用零交叉电阻器 (RZCO) 更大限度地减小交越失真

通过在共发射极电流提升器内放置一个 10kΩ 零交越电阻器 (RZRO)(如图 2-4 所示),电流提升器驱动器的开环输出阻抗不受影响。

 开环输出阻抗不受 RZCO 的影响图 2-4 开环输出阻抗不受 RZCO 的影响