ZHCAEM0
October 2024
OPA593
1
摘要
商标
1
简介
2
电流提升器,推挽式拓扑输出特性
2.1
开环输出阻抗
7
3
各种电流提升器配置
3.1
互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
4
稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
4.1
驱动阻性负载的运算放大器
4.2
驱动容性负载的运算放大器和挑战
4.3
开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
4.4
闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
4.5
双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
4.6
DFC 技术总结
5
针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
5.1
开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
5.2
闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
6
复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
21
8
总结
9
参考资料
商标
Other TMs