ZHCAEM0 October   2024 OPA593

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电流提升器,推挽式拓扑输出特性
    1. 2.1 开环输出阻抗
    2.     7
  6. 3各种电流提升器配置
    1. 3.1 互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
  7. 4稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
    1. 4.1 驱动阻性负载的运算放大器
    2. 4.2 驱动容性负载的运算放大器和挑战
    3. 4.3 开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
    4. 4.4 闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
    5. 4.5 双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
    6. 4.6 DFC 技术总结
  8. 5针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
    1. 5.1 开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
    2. 5.2 闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
  9. 6复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
  10.   21
  11. 8总结
  12. 9参考资料

摘要

自 OPA593 推出以来,功率运算放大器 (PA) 在测试和测量领域备受关注。OPA593 专为自动测试设备 (ATE) 应用而设计,可以驱动高达 80V 的输出电压和高达 ±250mA 的输出电流,所有这些都包含在紧凑型 4mm × 4mm WSON 封装之内。OPA593 在 -40°C 至 125°C 的整个工业温度范围内运行,提供出色的直流精度和稳定的输出电流限制功能,可满足 ATE 应用的各种设计要求。

本应用手册演示了如何补偿 OPA593 PA 和电流提升器配置,从而实现高达 ±1A 的输出驱动电流。此外,本文档还介绍了在驱动高达 1μF 的容性负载时如何实现运算放大器的双反馈补偿技术,确保足够的相位裕度,通过交流分析来稳定环路增益,以及在 ATE 应用中实现快速阶跃时间响应。