ZHCAEM0 October 2024 OPA593
为了验证 OPA593 和达林顿电流提升器 DFC 配置,对 OPA593 评估模块 (OPA593EVM) 进行了修改,添加了达林顿电流提升器输出级,从而复制 Spice 模型中的仿真电路(如图 1-1 所示)。电路验证和改进总结如下:
OPA593 和电流提升器的组合表明,在驱动并联的 1µF 容性负载与 52.5Ω 阻性负载时,小信号阶跃瞬态是稳定的。捕获了小信号和较大信号阶跃瞬态示波器屏幕截图并将其展示在图 7-1 和图 7-2 中。
在电流提升器改进方面,特定应用受到的关注较少,因为应用手册主要关注使用 OPA593 或类似运算放大器的复合放大器的稳定性补偿。不过,指出了一些非常重要的设计注意事项。OPA593 具有内置电流限制和启用/禁用保护功能。通过利用这些功能,可以简化复合功率放大器的热保护和故障保护电路,从而为 CBJT 提供足够的保护,同时降低对额外保护元件的依赖。