ZHCAEM0 October 2024 OPA593
用于补偿容性负载的 DFC 技术很复杂。优化 DFC 的一项目挑战是有效带宽通常在交流频率响应中表现出增益峰值或 Q 影响。增益峰值或高 Q 系数表示 UGBW 中存在多个极点,这是 DFC 方法特有的现象,如图 4-8 所示。当闭合反馈环路中极点密集分布或重叠时,会产生增益峰值,从而导致会提高增益的谐振响应。仅当反馈环路在时域或频域中闭合时,才能观察到这种影响。
在针对 1µF 容性负载补偿的运算放大器中(如图 4-8 所示),电阻 Riso 值从 100mΩ 到 500mΩ、1Ω 和 5Ω 逐渐增加。Riso 的选择与运算放大器的开环输出阻抗相关,在仿真 Spice 模型中,该电阻在所有频率下被定义为 1Ω。随着 Riso 的增加,额外极点 fp2 向较低的频率移动,如方程式 4 所述。当新出现的极点靠近 DFC 环路中定义的主极点 fDFC_BW 时,该极点移动会导致在频率响应中出现增益峰值。当这两个极点重叠或过于接近时,会出现增益峰值,如图 4-8 所示。
为了优化 DFC 技术中 Riso 的值并避免盲目尝试,可以根据确定驱动容性负载的最佳隔离电阻 应用手册使用方程式 3 来计算 Riso。Riso 值必须远低于 Zo 和 RF 参数。较大的 Riso 值会对补偿环路的增益峰值或品质因数 (Q) 产生不利影响,可能改变电路的稳定性和有效带宽。