ZHCAEM0 October 2024 OPA593
在为 ATE 应用选择驱动器时,电流提升器的开环输出阻抗和频率响应是部分关键参数。总结了以下标准。
| 否 | 电流提升器驱动器选择指南 |
|---|---|
| 1 | 稳定的低开环输出阻抗,在给定应用中 Zo 随频率的变化而变化。 |
| 2 | 低失真和高压摆率:更大限度地降低交越失真,同时优化电压偏置。 |
| 3 | 满足驱动大容性和阻性负载的拉电流或灌电流要求。 |
| 4 | 能够承受高功率耗散,并有效管理最坏情况下的热应力。 |
| 5 | 相对于可编程电源电压轨更大限度地提高输出电压摆幅余量。 |
| 6 | 包含输出过压和过流保护功能:过载、短路和电流限制。 |
文章的第 2 节和第 3 节介绍了表 2-2 中有关电流提升器的行项目 1 至 3。