ZHCAEM0 October   2024 OPA593

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电流提升器,推挽式拓扑输出特性
    1. 2.1 开环输出阻抗
    2.     7
  6. 3各种电流提升器配置
    1. 3.1 互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
  7. 4稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
    1. 4.1 驱动阻性负载的运算放大器
    2. 4.2 驱动容性负载的运算放大器和挑战
    3. 4.3 开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
    4. 4.4 闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
    5. 4.5 双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
    6. 4.6 DFC 技术总结
  8. 5针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
    1. 5.1 开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
    2. 5.2 闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
  9. 6复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
  10.   21
  11. 8总结
  12. 9参考资料

简介

OPA593 是一款高压、高输出电流功率放大器 (PA),采用 85V 单电源或 ±42.5V 双电源配置,能够拉取或灌入高达 ±250mA 的电流。本文重点介绍了双电源轨配置,因为其可编程且灵活的精密稳压器设置通常用于自动测试设备 (ATE) 应用。虽然 OPA593 能够满足大多数电源稳压器应用的输出电压要求,但 OPA593 在某些情况下无法提供足够的电流驱动。在这种情况下,将 OPA593 与电流提升器拓扑相结合可以提高电流驱动能力,同时满足放大器的整体工作电压范围、带宽、精度和对时序的响应能力要求。

实际上,大容性负载通常连接到功率放大器级的输出端。容性负载具有多种用途,包括去耦、滤除高频噪声、减少电压尖峰、稳定瞬态响应以及改善受测器件 (DUT) 的输出电压调节。但是,添加容性负载可能会引入不良的相位滞后,从而可能导致功率放大器反馈系统中的环路不稳定。

驱动大容性负载会给工程师带来巨大的设计挑战,尤其是在补偿稳定性问题方面。本应用手册解决了使用具有达林顿电流提升器配置的 OPA593 时所面临的这些难题。本文档还探讨了与该技术相关的权衡,尤其是在驱动高达 1µF 的容性负载时。

图 1-1 和表 2-2 展示了本应用手册中讨论的原理图,该旨在满足(或超出)设计要求。

 具有电流提升器电路的 OPA593 驱动 1μF 容性负载 CL图 1-1 具有电流提升器电路的 OPA593 驱动 1μF 容性负载 CL
表 1-1 OPA593 + 电流升压器的 ATE 设计要求
设计参数复合放大器的稳压器规格
输入电压范围输入摆幅高达 ±5Vdc
输出电压范围输出摆幅高达 ±40Vdc
输出电流范围具有电流提升器的 OPA593,驱动高达 ±1Adc 的电流
输出阻抗RL ≥ 40Ω
闭环增益8V/V
开环输出阻抗开环输出阻抗,Zo < 约 1Ω
容性负载低 ESR (20mΩ)、1µF 陶瓷容性负载和 DUT
有效带宽约 50kHz,截止频率处于 –3dB 点
阶跃时间行为输出上升/下降沿阶跃时间响应小于 100µs
输出电压精度满量程范围内为 0.05% 或更佳