ZHCAEM0 October   2024 OPA593

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电流提升器,推挽式拓扑输出特性
    1. 2.1 开环输出阻抗
    2.     7
  6. 3各种电流提升器配置
    1. 3.1 互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
  7. 4稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
    1. 4.1 驱动阻性负载的运算放大器
    2. 4.2 驱动容性负载的运算放大器和挑战
    3. 4.3 开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
    4. 4.4 闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
    5. 4.5 双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
    6. 4.6 DFC 技术总结
  8. 5针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
    1. 5.1 开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
    2. 5.2 闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
  9. 6复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
  10.   21
  11. 8总结
  12. 9参考资料

闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析

为了评估电流提升器配置中经补偿的 OPA593 的闭环行为,执行了小信号阶跃瞬态分析,如图 5-5 所示。闭环瞬态响应表明没有过冲或振荡,这表明对内部和外部反馈环路应用了足够的相位裕度和有效补偿。

 经补偿的复合放大器 - 时域中的阶跃瞬态响应图 5-5 经补偿的复合放大器 - 时域中的阶跃瞬态响应

与第 4 节中的仿真功率放大器一样,在实际运算放大器仿真中,增益峰值或 Q 影响可能更加明显。每个运算放大器设计都包含许多隐藏的极点和零点。虽然这些高频极点和零点通常不会干扰 UGBW 内的单个反馈环路补偿,但 DFC 补偿方法可能是一个例外,尤其是在管理多个反馈环路时。因此,检查交流频率响应行为对于验证 ATE 应用中的扫描频率响应至关重要,如图 5-6 所示。

 OPA593 和电流提升器的有效带宽:频域中的交流扫描图 5-6 OPA593 和电流提升器的有效带宽:频域中的交流扫描