ZHCAEM0 October   2024 OPA593

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电流提升器,推挽式拓扑输出特性
    1. 2.1 开环输出阻抗
    2.     7
  6. 3各种电流提升器配置
    1. 3.1 互补 MOSFET 与 BJT 电流提升器的比较
  7. 4稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计
    1. 4.1 驱动阻性负载的运算放大器
    2. 4.2 驱动容性负载的运算放大器和挑战
    3. 4.3 开环交流稳定性分析 - 使用 DFC 补偿 CL 影响
    4. 4.4 闭环稳定性响应 - 小信号阶跃瞬态分析
    5. 4.5 双反馈补偿中 Riso 对频率响应的影响
    6. 4.6 DFC 技术总结
  8. 5针对 1μF 容性负载稳定 OPA593 和达林顿电流提升器
    1. 5.1 开环交流稳定性分析 - 驱动 1μF CL 的复合运算放大器
    2. 5.2 闭环稳定性响应 - 复合运算放大器阶跃瞬态分析
  9. 6复合放大器的有效 BW 和阶跃时间响应
  10.   21
  11. 8总结
  12. 9参考资料

稳定驱动 1μF 容性负载 (CL) 的功率放大器设计

为了有效地理解双反馈补偿 (DFC) 技术并确保环路稳定性,应了解阻性和容性负载之间的相互作用以及功率放大器的开环输出阻抗。在反馈系统中正确管理极点和零点的位置对于实现稳定性和性能至关重要。

使用功率放大器 (PA) Spice 模型(例如 Tina 仿真器提供的模型),可以简化分析并增强对 DFC 方法的理解。该模型采用电流提升器复合放大器模拟了 OPA593 的性能特征,为了解 DFC 技术提供了清晰的框架。仿真 Spice 模型强调了经补偿的元件之间的关键相互作用,这些元件包括输出阻性负载 (RL)、容性负载 (CL)、反馈电阻器(FR、RI)和运算放大器的开环输出阻抗 (Zo),如图 4-1 所示。

表 4-1 总结了 OPA593 + 电流提升器复合放大器仿真 Spice 模型的运算放大器行为。表 4-2 概述了功率放大器的设计要求,该功率放大器用于驱动 1μF 容性和阻性负载,额定输出电流高达 ±1Adc

 仿真功率放大器驱动阻性负载 - 开环交流稳定性分析图 4-1 仿真功率放大器驱动阻性负载 - 开环交流稳定性分析
表 4-1 仿真功率放大器的关键参数
设计参数 经修改的 PA 规格
开环增益 1 × 106V/V 或 120dB
主导极点 10Hz
开环输出阻抗
最大输出电流 2A
功率放大器的第二个极点 50MHz