ZHCAEA5 August 2024 AM625 , AM6442 , AM69 , TDA4VM
默认情况下,与每个核心关联的 ksoftirqs 调度为 “TS”、“time-sliced”、“time-sharing”或“SCHED_OTHER”调度策略(同一调度策略有四个不同的名称)。这是一个循环的周期时间共享策略,适用于所有不需要特殊实时机制的进程。由于 ksoftirqs 由与以太网相关的中断使用(这些中断由 EtherCAT 数据包使用),因此验证 ksoftirqs 在实时方案中以尽可能高的优先级进行调度非常重要。因此,尽可能将“TS”更改为“FIFO”。换句话说,使用优先级高于 -56(EtherCAT 任务设置为此优先级)的“SCHED_FIFO”。此过程可使用 chrt -f -p <priority> <process id> 命令执行。