ZHCAEA5 August 2024 AM625 , AM6442 , AM69 , TDA4VM
默认情况下,AM62x 的所有 4 个 A53 核心的 CPU 频率在 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62x 的默认 wic 映像上以 1.25GHz 的频率运行;不过,AM62x 能够以最大 1.4GHz 的频率运行。使用“k3conf dump clock | grep A53”检查与每个核心关联的时钟数,将 CPU 频率更改为最高额定值;使用“k3conf set clock <clock number> 3 1400000000”检查与每个核心关联的时钟数,将 CPU 频率设置为 1.4GHz。执行此过程可提供最佳平台,以尽快处理线程并改进 KPI 指标。