ZHCAEA5 August   2024 AM625 , AM6442 , AM69 , TDA4VM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 什么是 EtherCAT?
    2. 1.2 什么是 PLC?
    3. 1.3 什么是 CODESYS?
  5. 2评估平台和方法
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
    3. 2.3 测试拓扑
  6. 3性能指标
    1. 3.1 Cyclictest 性能指标
    2. 3.2 EtherCAT 性能指标
  7. 4优化
    1. 4.1 已实现的优化
    2. 4.2 未来注意事项
      1. 4.2.1 设置最大 CPU 频率
      2. 4.2.2 隔离核心
      3. 4.2.3 设置 CPU 亲和性
      4. 4.2.4 隔离核心并设置 CPU 亲和性
      5. 4.2.5 Ksoftirqs 到 FIFO
      6. 4.2.6 增加实时调度时间
      7. 4.2.7 禁用 irqbalance
      8. 4.2.8 使用独立的网络接口卡 (NIC)
      9. 4.2.9 禁用不必要的驱动程序
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7附录 A:如何使用 CODESYS 协议栈将 TI 嵌入式处理器设置为 EtherCAT 控制器
    1. 7.1 硬件要求
    2. 7.2 软件要求
    3. 7.3 硬件设置
    4. 7.4 软件设置
      1. 7.4.1 Windows PC 设置
      2. 7.4.2 EtherCAT 控制器设置
      3. 7.4.3 CODESYS Development System 项目
      4. 7.4.4 执行
    5. 7.5 如何查看性能测量结果
      1. 7.5.1 附录 A 资源
  11. 8附录 B:如何在 CODESYS 协议栈上实现无限运行时间
    1. 8.1 CODESYS 许可背景
    2. 8.2 获取 CODESYS 许可证
    3. 8.3 激活 CODESYS 许可证
      1. 8.3.1 背景
      2. 8.3.2 建议的步骤
    4. 8.4 验证已应用 CODESYS 许可证
      1. 8.4.1 验证已应用 CODESYS 许可证的已知问题

增加实时调度时间

Linux 内核对具有实时调度策略的线程可以使用的时间施加了全局限制。剩余的时间用于调度 SCHED_OTHER 进程。增加分配的实时调度时间可能有助于防止实时线程错过截止日期,包括 EtherCAT 任务线程和 ksoftirq 线程。在 RT-Linux 上,默认情况下,可以从 /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime _us 读取实时分配的运行时间,结果为 950000(即 0.95 秒)。整个测量周期可以从 /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us 读取,结果为 1000000(即 1 秒)。根据这些运行时间,默认情况下,为 SCHED_OTHER 线程保留 0.05 秒。不建议将实时运行时间完全设置为 1 秒;不过,将实时运行时间增加到 0.98 或 0.99 秒可能会有所帮助。