ZHCAEA5 August 2024 AM625 , AM6442 , AM69 , TDA4VM
此过程结合了节 4.2.3 和节 4.2.2 中的测试。为了更加简单,请在具有 2 个 A53 核心的 AM64x 上运行此测试。必须使用内核命令行参数 isolcpus 将一个核心与内核调度隔离。此外,将所有 CODESYS 线程的 CPU 亲和性设置为隔离的核心。内核调度的其他线程只应在另一个核心上运行。