ZHCAE05A May   2024  – September 2025 LSF0102 , PCA9306 , SN74AXC8T245 , TXU0304 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1

 

  1.   1
  2.   2

简介

如今,一些电子终端设备应用不断增加人工智能 (AI) 功能来帮助提供新的终端应用功能和用户体验,以便让用户在日常工作流程中利用 AI 的强大功能。为将 AI 功能添加到终端应用中,电子系统设计人员需要利用大型语言模型 (LLM),例如,在应用的云端和客户端上都需要高性能计算能力的 Generative Pre-trained Transformers (GPT)。客户端系统和云基础设施设计人员需要利用最新的处理器技术,才能在器件上或通过利用基于云的计算基础设施实现 AI 功能。

基于 GPT 的 AI 实现方案要求系统设计人员不仅使用最新的高性能处理器和 FPGA(基于 CPU 的器件),还要使用最新的高性能 GPU(图形处理单元)。原因在于它们具有并行处理大量数据的能力以及高速数据传输所需的更高存储器带宽,更适合 AI。使用最新的 CPU 和 GPU 来支持 AI 功能确实会给系统设计人员带来多项设计挑战。

其中一项设计挑战是,克服以极低的内核电压运行 CPU 和 GPU 而导致的控制和低速数据 I/O 电平不匹配的问题。考虑到特定处理器的散热和功率限制,以低内核电压运行高性能 CPU 和 GPU 通常是实现目标性能水平的必备条件。以低内核电压运行 CPU 和 GPU 会限制这些处理器可以支持的 I/O 电压电平。

系统设计人员通常需要一种简单、高效且可扩展的方式将 GPU 处理器的众多 I/O 和控制总线连接到外设和子系统。一种可使系统设计人员既能保持 CPU 或 GPU 的较低内核电压,又能够解决 I/O 电平不匹配问题的设计方法是使用简单的电压电平转换器器件。电平转换器件为系统设计人员提供了一种具有成本效益的简单解决方案,可解决系统的 I/O 电平不匹配问题,而不会影响性能、功耗或尺寸。请参阅 图 1

 AI 加速器卡方框图图 1 AI 加速器卡方框图

电压电平转换

集成式电平转换设计提供多种 I/O 类型、位宽、数据速率范围、电流驱动能力和封装选项。德州仪器 (TI) 的电平转换器器件产品系列提供多种不同类型的电平转换功能,可以共同满足 AI 应用的高性能计算用例可能需要的几乎任何接口要求。TI 的电平转换产品系列包括工业级、汽车级和增强级自动方向、方向控制和固定方向电平转换器。表 1 展示了高性能 CPU 和 GPU 系列的常见控制接口以及为支持< 0.8V 至 5.5V 电压范围的每个接口推荐的电平转换器件。更多有关 TI 所有电平转换器件的信息,请访问 TI 的电平转换产品主页

表 1 按接口推荐的转换器
转换电平
接口 最高 3.6V 最高 5.5V
FET 更换 2N7001T SN74LXC1T45/TXU0101
1 位 GPIO/时钟信号 SN74AXC1T45 SN74LXC1T45/TXU0101
2 位 GPIO SN74AXC2T245 SN74LXC2T45/TXU0x02
2 引脚 JTAG/UART SN74AXC2T45 SN74LXC2T45/TXU0x02
I2C/MDIO/SMBus TXS0102 / LSF0102

/ PCA9306

TXS0102 / LSF0102

/ PCA9306

I3C TCA39306

TCA39306

4 位 GPIO SN74AXC4T245 TXB0104/TXU0104
UART SN74AXC4T245 TXB0104/TXU0204
SPI SN74AXC4T774 / TXB0104 TXB0104 / TXU0304
JTAG SN74AXC4T774/ TXB0104 TXB0104 / TXU0204
I2S/PCM SN74AXC4T774 / TXB0104 TXB0104 / TXU0204
四通道 SPI TXB0106 TXB0106
SDIO/SD/MMC TXS0206 / TWL1200 不适用
8 位 GPIO/RGMII TXV0106/TXV0108 SN74LXC8T245

模拟多路复用器

模拟多路复用器允许选择多条数据线并将其路由到单个输出,从而在加速器架构内优化资源利用率和提升整体性能。许多组件(包括硬件加速器基板,GPU 卡和智能网卡)都涉及切换功能,以助力在狭小空间内处理大量数据。

在 AI 加速器中,低压多路复用技术因满足多种需求而被广泛应用。TI 提供适用于多种应用场景的器件,涵盖 SPI 接口、数字总线切换的隔离与电源时序控制、GPIO 扩展、时钟信号多路复用以及 I2C/I3C 协议切换。表 2 展示了加速器中的常见控制接口以及支持 1V 至 5.5V 的宽供电电压范围的适用于每个接口的推荐多路复用器。有关更多信息,请访问 TI 的模拟开关和多路复用器页面

表 2 按接口推荐的多路复用器

接口

配置

多路复用器电源电压

1.8V

3.3V

5V

四通道 SPI

2:1

TS3A27518E

TS3A27518E

-

SPI

2:1

TMUX1575

SN74CB3Q3257

TMUX1574

I2C

GPIO 控制

2:1

TMUX1574

TMUX121

TMUX1072

3:1、4:1

TMUX1309A

TS3A5017

SN74LV4052A

I2C 控制

4:1

TCA9546A

TCA9546A

TCA9546A

8:1

TCA9548A

TCA9548A

TCA9548A

I3C 控制

2:1

TMUX1574

TMUX136

TMUX1574

3:1、4:1

SN74CB3Q3253

TMUX131

-

USB

2:1

TMUXHS221F

TS3USB221A

TS5USBC412

GPIO

1:1,1 位

SN74LVC1G66

SN74CBTLV1G125

SN74CBT1G125

1:1,2 位

SN74LVC2G66

SN74CBQ3306A

SN74CBTD3306C

1:1,4 位

TMUX1511

SN74CBTLV3126

SN74CBT3126

1:1,8 位

-

SN7CBTLV3245A

SN74CBT3245C