数据表
TMUXHS221F
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活的双路单端交叉开关
- 公共引脚上的过压保护 (OVP) - 28V,绝对最大过压 - 30V
- IEC-61000-4-5 浪涌耐受 - +35V
- 1.2V 兼容逻辑输入:扩展 1.2V 逻辑支持,具有 0.77VIH 0.39VIL
- VCC = 0V 时的断电保护
- 低 RON:9Ω(最大值)
- BW:1.5GHz 典型值
- 低 CON:1.3pF(典型值)
- 低功耗禁用模式
- ESD 保护性能超过 JESD 22 人体放电模型 (HBM) 规范要求:2000V
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C
- 10 引脚小型 UQFN 封装 - 1.8mm × 1.4mm
TMUXHS221F 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有适用于 USB Type-C 系统的集成保护。器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关。TMUXHS221F 经过优化,可与 USB Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路配合使用。
借助自动关断电路,I/O 引脚上的 TMUXHS221F 保护可承受高达 30V 的电压,从而保护开关后的系统元件。
TMUXHS221F 采用业界通用的小型 10 引脚 QFN 封装。TMUXHS221F 的工作温度范围适用于多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUXHS221F 具有 30V 过压保护和 1.2V 逻辑电平的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-12-2 |
| 应用手册 | 使用小型多路复用器缩减 USB-C 快速充电设计尺 寸 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-30 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUXHS221EVM — TMUXHS221 双通道差分 2:1/1:2 高速多路复用器/多路信号分离器开关评估模块
TMUXHS221 评估模块 (EVM) 可用于评估数据速率高达 3Gbps 的多种高速接口,例如 USB 2.0 和 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输接口。此 EVM 还可用作用于实现 TMUXHS221 的硬件参考设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。