ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

缓冲电容器

缓冲电容器存储高电流 LED 脉冲所需的能量,并放置在 LED 驱动器的输入端。电容器在 IR LED 处于打开状态时放电,并在 IR LED 处于关闭状态时充电。缓冲电容器需要存储足够的能量来驱动 LED 达到指定的脉冲持续时间和功率。

要计算所需的最小电容器尺寸,请按照设计步骤部分中的步骤操作。

计算出最小电容器尺寸后,可以选择合适的电容器并检查是否能够满足所需的 PCB 尺寸,因为电容器尺寸对整体解决方案尺寸具有重大影响。