ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

本文介绍的采用同轴电缆供电的单电缆实现方案有助于减少具有远程摄像头模块的 DMS 系统所需的布线量。通过将红外照明的电源连接与摄像头子系统的 PoC 连接相结合,可以降低摄像头模块布线的成本和重量。该应用手册还讨论了如何为所选的 LED 灯串配置计算基本参数。所提供的测试结果证明,在正确的配置下,高速 FPD-Link 正向和反向通道上 IR LED 脉冲产生的噪声影响在指定的限值内。