ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

升压转换器

如图 4-8 所示,升压转换器直接放置在 PoC 滤波器之后。升压转换器的用途是为缓冲电容器充电至恒定电压电平,通常在 18V 至 35V 的范围内。升压转换器允许照明在 8V 至 16V 或更高的典型 PoC 电压范围内运行。

该设计采用了 LM51581-Q1 升压转换器,其输入和输出电压范围大,总体解决方案尺寸小。