ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

单电缆概念

图 4-8 展示了一种将摄像头模块连接到 ECU 的不同实现概念。在此概念中,红外照明和成像子系统的电源由一根同轴电缆提供,该电缆也用于将图像数据传输到 ECU。此概念有助于减少布线成本和重量。使用 PoC 实现数据和电源的分离。

GUID-20230928-SS0I-BZS4-GMVC-RH0JWTMFDKP2-low.svg图 2-3 DMS ECU 和摄像头单电缆实现

下一部分介绍了具有红外照明的 DMS 摄像头模块单电缆概念的设计实现。