ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

系统说明

图 2-1 所示为具备 DMS 电子控制单元 (ECU) 和远程摄像头模块(包括近红外 (NIR) 照明)的汽车基本架构。

GUID-20231204-SS0I-3SWJ-JLRX-B4RQHW7QKXF8-low.svg图 2-1 带远程摄像头模块的 DMS 架构

ECU 模块为摄像头模块供电,并通过高速串行器/解串器 (SerDes) 链路接收来自摄像头模块的图像数据。NIR 照明通常通过使用具有成本效益的 IR LED 来实现,以便在光照条件不断变化的不同驾驶条件下保持稳定运行。使用红外光谱光的另一个好处是,这种光人眼不可见,不会分散驾驶员的注意力,但在功率较高和暴露较长的情况下,会对眼睛视网膜造成损害。摄像头模块可以放置在车内的各个位置,例如仪表组、仪表板、车内后视镜或 A 柱中。

下面的两个图说明了两种不同的概念,阐述如何将摄像头模块连接到 ECU。