ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计

图 4-8 展示了具有红外照明功能和单同轴电缆连接的远程摄像头模块参考测试设计。该模块可分为两个子系统:成像仪子系统和红外照明子系统。成像仪子系统包括串行器和串行器的 1.8V 电源。两个子系统都经由 PoC 滤波器通过同轴电缆供电。由于 IR LED 由大电流脉冲驱动,照明子系统在 LED 驱动器旁边包含额外的元件,以减少脉冲 LED 对系统其他部分的影响,尤其是高速 FPD-Link 通信。

驱动 IR LED 的高峰值电流脉冲被转换为输入端的较低峰值电流。这样即可控制同轴电缆上的峰值电流。

GUID-20230928-SS0I-FWXW-VQ21-XWDGK6XDQSTD-low.svg图 3-1 具有单同轴电缆连接的 DMS 摄像头模块方框图

以下各节讨论了各个功能块和设计注意事项。