ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

LED 和 PoC 电压波形

图 4-8 以黄色显示 LED 驱动器输出的电压波形,以绿色显示同轴电缆上的相应电压。该图显示 LED 发出正确的脉冲,同轴电缆上的电压波形符合预期。图中显示了 2.5A LED 电流、4ms 脉宽和 250mA 高侧开关电流限制条件下的波形。

GUID-20230928-SS0I-8KQG-MBW3-SF0WLGS61GC0-low.png图 4-1 LED 和 PoC 电压波形