ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

测试情况

表 4-1 显示了具有不同测试参数(例如 LED 脉冲持续时间和频率、LED 峰值功率、PoC 电压和高侧开关电流限制)的测试用例。所有显示的测试用例都通过了 MAP 测试,影响可以忽略不计。所有测试的升压转换器输出电压均设为 24V。

表 4-1 测试案例列表

测试案例

PoC 电压(1) (V)

HSS 电流限制 (mA)

电容器尺寸 (µF)

LED 峰值电流 (A)

LED 峰值功率(2) (W)

LED 脉冲宽度 (ms)

LED 脉冲频率 (Hz)

1

12

400

560

3

18

4

30

2

12

200

330

3

18

3

30

3

12

200

330

3

18

2

60

4

12

100

220

3

18

3

30

5

9

200

330

3

18

2

60

6

12

250

330

2.5

15

4

60

7

8

250

330

2.5

15

4

60

PoC 电压值指示 ECU 侧的电压电平,不考虑同轴电缆上的压降。
所有测试均采用两个串联连接的 OSRAM SFH 4728AS A01 IR LED 的 LED 灯串配置来执行。