ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

双电缆概念

第一种实现方式如图 4-8 所示,是车辆中带有远程摄像头模块的 DMS 系统的常见实现方式之一。ECU 通过两根电缆连接到摄像头模块。一根电缆用于为成像子系统供电并将图像数据传输到 ECU。这通常是通过使用同轴电缆供电 (PoC) 实现的。另一根电缆为摄像头板上的红外照明供电,LED 驱动器位于 ECU 或摄像头模块上。

GUID-20230928-SS0I-56HH-GPQT-QMTB9GL38MXJ-low.svg图 2-2 DMS ECU 和摄像头双电缆实现