ZHCADJ5 December 2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1
差分电源噪声水平直接在串行器的 Dout+ 和 Dout- 引脚之间测量,这对 FPD-Link 反向通道性能产生直接影响。在 0MHz 至 50MHz 的频率范围内,FPD-Link III 的噪声限制是 25mVpp。为了正确测量差分电源噪声,需要通过将两个器件上的 PDB 引脚拉低而将串行器和解串器断电。图 4-8 显示了脉冲 LED 的噪声水平。
图 4-4 差分电源噪声测得的噪声水平为 20mVpp,低于上述为 FPD-Link III 规定的 25mVpp 限值。