ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

测试结果

本节给出了上一节所述系统的测试结果。已根据节 4.4部分中的说明设置了系统配置,PoC 电压为 12V,高侧开关电流限制为 250mA,缓冲电容器大小为 330μF。