ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

同轴电缆供电滤波器

同轴电缆供电 (PoC) 网络可将高速数据信号与同轴电缆上的直流电源分开。高速数据包括一个将视频和控制数据传送到解串器的高速正向通道和一个将控制数据传送到串行器的低速反向通道。串行器和解串器网络通过 TI 的 FPD-Link 技术实现。

有关 PoC 的详细信息,请参阅 DS90UB953-Q1 的同轴电缆供电设计准则。

使用 PoC 后,由于电源路径中不同元件(如连接器、同轴电缆和 PoC 电感器)的电流等级,进入摄像头模块的最大电流会受到限制。这些元件的最大电流等级通常在 1A 范围内,不得超过该值,以便更大限度地减少电缆损耗并防止 PoC 电感器产生饱和效应。

设计步骤部分介绍了确定给定 LED 配置所需电流等级的过程。