ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

高侧开关

高侧开关位于升压转换器和 LED 驱动器以及缓冲电容器之间。高侧开关限制了升压转换器的输出电流,因此也限制了输入侧的 PoC 电流。这样可以确保不会超过 PoC 侧元件的电流等级。

设计步骤部分介绍了确定给定 LED 配置最小电流限值的过程。

由于电流限值可调且尺寸较小,因此该设计采用 TPS1H000-Q1 高侧开关。