ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

裕度分析程序结果

裕度分析程序 (MAP) 用于评估 FPD-Link 高速通道在脉冲 LED 电流期间的性能。在 MAP 中,自适应均衡过程被禁用。可手动设置选通位置和均衡 (EQ) 电平,以创建可用于系统评估的信号眼图表示。以下两个图展示了具有和不具有脉冲 LED 的 MAP 结果。

绿色区域表示在给定的 EQ 电平和选通位置组合下未检测到位错误。红色区域表示在何处检测到位错误。

图 4-8 展示了不具有脉冲 LED 的 MAP 结果,图 4-8 展示了具有脉冲 LED 的 MAP 结果。通过对两个图进行比较,可以看出结果之间的差异微不足道,因此脉冲 LED 对 FPD-Link 通信的影响可以忽略不计。

GUID-20230928-SS0I-5XZG-HBSJ-NVS2WTXPLKV7-low.png图 4-2 不具有脉冲 LED 的 MAP 结果
GUID-20230928-SS0I-GQPF-X2NZ-0DVVDHV12W8N-low.png图 4-3 具有脉冲 LED 的 MAP 结果

有关 MAP 的详细信息,请参阅 DS90UB954-Q1 和 DS90UB960-Q1 的裕度分析程序 (MAP) 和选通位置。