ZHCADJ5 December   2023 LM51581-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统说明
    1. 2.1 双电缆概念
    2. 2.2 单电缆概念
  6. 3采用单同轴电缆连接的摄像头模块设计
    1. 3.1 同轴电缆供电滤波器
    2. 3.2 升压转换器
    3. 3.3 高侧开关
    4. 3.4 缓冲电容器
    5. 3.5 LED 驱动器
    6. 3.6 串行器
    7. 3.7 设计步骤
  7. 4测试结果
    1. 4.1 LED 和 PoC 电压波形
    2. 4.2 裕度分析程序结果
    3. 4.3 差分电源噪声水平
    4. 4.4 测试情况
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

随着具有自动驾驶功能的汽车数量不断增加以及新立法的出台,对驾驶员监控系统 (DMS) 的需求正显著增加。在车辆中添加新系统会带来空间、成本和重量增加的难题。由于线束已经是车辆中最重且更昂贵的组件之一,添加新系统将进一步增加额外布线需求所带来的成本和重量影响。本应用手册介绍了一种使用同轴电缆供电 (PoC) 减少驾驶员监控系统所需电缆数量的设计方法。