ZHCAC94B February 2023 – April 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x 原理图检查清单工具可在使用 AM6x、TDA4x 和 DRA8x 器件创建设计时提供补充设计检查。该工具使客户能够审查他们的设计的关键方面,并跟踪哪些项目已经过审查,哪些项目可能仍需要额外注意。本文档详细介绍了如何使用电子表格/工具来解决一些可能出现的常见问题。
此工具是其他处理器文档(数据手册、技术参考手册等)的配套文件,不能替代其他处理器或任何文档。如果此电子表格/工具与其他文档之间存在任何差异,则以文档为准(除非另有说明)。
在审查原理图设计时,检查清单工具通常会向您推荐 TI 的 EVM 设计。如果 TI EVM 与特定器件数据表或其他文档之间存在任何差异,请始终遵循文档(除非另有说明)。尽管设计人员尽了最大努力,但 EVM 可能还是包含仍然起作用但不完全符合数据表规范的错误。EVM 设计是获取设计信息的好地方,但不应被视为可以盲目重复使用的参考设计。