ZHCABY8H November   2022  – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548

 

  1.   1
  2.   Sitara 处理器配电网络:实施与分析
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  5. 2PCB 堆叠指南
  6. 3PDN 的物理布局优化
  7. 4静态 PDN 分析(IR 压降优化)
  8. 5PCB PDN 动态分析
    1. 5.1 选择去耦电容器以满足 ZTARGET
  9. 6PDN 检查清单
  10. 7实现示例和 PDN 目标
    1. 7.1  AM570x
    2. 7.2  AM571x
    3. 7.3  AM572x
    4. 7.4  AM574x
    5. 7.5  AM65xx/DRA80xM
    6. 7.6  AM62xx
    7. 7.7  AM64xx
    8. 7.8  AM62Ax
    9. 7.9  AM62Px
    10. 7.10 AM62Lx
  11. 8修订历史记录

PCB 堆叠指南

PCB 堆叠(或层分配)是确保配电方案实现卓越性能的一个重要因素。可通过以下建议来实现经过优化的 PCB 堆叠,从而提高电源完整性性能:

  • 电源和地平面对/“岛”应该紧密耦合在一起。平面之间形成的电容可用于对电源进行去耦。只要有可能,电源平面和接地平面应该是实心的,以便为返回电流提供连续的返回路径。
  • 在电源平面和接地层对之间使用较薄的电介质。电容与平面对的分离成反比,因此尽可能减小分离距离(电介质厚度)有助于更大程度地提高电容。
  • 使电源平面和接地平面对尽可能靠近 PCB 顶部和底部表面(请参阅图 2-1)。这有助于更大限度地减小去耦电容器、过孔和电源/接地层对的相关环路电感,从而扩展环路电感。
 通过优化 PCB 中的层分配来更大限度地减小环路电感图 2-1 通过优化 PCB 中的层分配来更大限度地减小环路电感

如上所示,电源平面和接地平面在 PCB 堆叠中的放置(由层分配确定)对电源电流路径的寄生电感具有重大影响。因此,建议在 PCB PDN 设计周期的早期阶段考虑层顺序,将高优先级电源置于堆叠的上半部分,将低优先级电源置于堆叠的下半部分,如以下示例所示。图 2-2 和图 2-3 展示了在设计时考虑配电性能的典型 PCB 堆叠示例。特定于器件的堆叠示例可在第 8 节中找到。

 利用高密度互连过孔的示例堆叠图 2-2 利用高密度互连过孔的示例堆叠
 利用电镀穿孔 (PTH) 过孔的叠加示例图 2-3 利用电镀穿孔 (PTH) 过孔的叠加示例