ZHCABY8H November 2022 – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548


| 电源名称(1) | 相关频率 (MHz) | 每个电源的去耦电容器数量(2) (3) (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01µF | 0.1µF | 1µF | 2.2µF | 10µF | ||
| VDD_CORE | ≤25 | 23 | 12 | 4 | ||
| VDD_MPU0 VDD_MPU1 |
≤25 | 11 | 4 | 4 | ||
| VDD_MCU | ≤25 | 3 | 1 | 2 | ||
| VDD_DLL_MMC0 VDD_DLL_MMC1 |
≤25 | 2 | ||||
| VDD_WKUP0 VDD_WKUP1 |
≤25 | 4 | ||||
| CAP_VDDAR_WKUP | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_MPU1_1 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_MPU1_0 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_MPU0_1 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_MPU0_0 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_MCU | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_CORE4 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_CORE3 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_CORE2 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_CORE1 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDAR_CORE0 | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDDSHV_SDIO CAP_VDDA_1P8_SDIO CAP_VDDA_1P8_IOLDO1 CAP_VDDA_1P8_IOLDO0 |
不适用 | 取决于用例。 请参阅《特定器件数据手册》。 |
||||
| CAP_VDDA_1P8_IOLDO_WKUP | 不适用 | 1 | ||||
| CAP_VDD_WKUP | 不适用 | 1 | ||||