ZHCABY8H November 2022 – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
图 5-1 展示了 PDN 的典型元素,其中包括使用薄氧化物去耦电容器的芯片级配电。采用平面和中频去耦电容器的封装级配电;采用平面、低频陶瓷和大容量去耦电容器以及电压稳压器模块 (VRM) 的板级(例如 PCB)配电。
图 5-1 典型配电网络 (PDN) 的元件图 5-2 展示了这些元件所涵盖的频率范围。由于主要关注点是优化 PCB PDN 以实现高性能,因此该方法是围绕 PCB 设计人员在设计阶段早期可以控制并可能影响的领域制定的。
图 5-2 PCB 元件的去耦频率范围VRM/PMIC/SMPS(简称为稳压器器件)是 PDN 的第一个主要元件。它会观察其输出电压并调节所提供的电流大小,以保持电压恒定。大多数常见的稳压器以毫秒到微秒级进行此调整。它们可有效地维持从直流到几千赫兹的所有频率事件的输出电压(取决于稳压器动态响应时间)。对于以高于该范围的频率发生的所有瞬态事件,在稳压器响应新的需求水平之前存在延时时间。在此延时时间内,电源轨会出现压降。供电网络具有与从稳压器模块到处理器的路径相关联的阻抗 (ZPDN)。给定电源轨上的噪声幅度(电压纹波)与阻抗 (ZPDN) 及与该电源轨相关的瞬态电流 (ITRANSIENT) 消耗成正比。
根据欧姆定律,

通常,瞬态电流取决于特定应用,由特定的开关场景决定。作为电路板设计人员,您可以通过降低电感或更大程度地提高电容来减小 ZPDN,从而更大限度地减小电压纹波。为了确保电压纹波噪声符合处理器的规格,ZPDN 必须设计为符合特定的阻抗,即目标阻抗 (ZTARGET)。使用频域目标阻抗方法 (FDTIM) 描述供电系统的行为已被广泛接受。
FDTIM 的关键概念是确定所考虑电源轨的目标阻抗 ZTARGET(请参阅方程式 3)。为了确保供电系统可靠运行,在从直流到 FMAX 的频率下,其阻抗频谱需要保持在目标值以下(请参阅图 5-2)。FMAX 是频率上的一个点,在这个点之后,由于寄生平面扩散电感和封装电感占据主导地位,添加一个合理数量的去耦电容器不会使电源轨阻抗 |ZEFF| 低于目标阻抗 (ZTARGET)。