ZHCABY8H November 2022 – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548


| 电源 名称(10) | 静态 PDN 目标 | 动态 PDN 目标 | 每个电源的去耦 电容器数量(1)(2)(3)(4)(5)(9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 Reff (mΩ) (7) | 去耦电容器 最大 LL (nH) (6)(8) | 最大 阻抗 (mΩ) | 相关 频率 (MHz) | 100 nF | 220 nF | 470 nF | 1 µF | 2.2 µF | 4.7 µF | 10 µF | 22 µF | |
| VDD_MPU | 18 | 2 | 57 | ≤20 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
| VDD_DSPEVE | 22 | 1.6 | 40 | ≤30 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
| VDD_CORE | 32 | 1.6 | 43 | ≤30 | 5 | 4 | 1 | |||||
| VDD_GPU | 22 | 2.1 | 48 | ≤30 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| VDD_IVA | 48 | 2.1 | 179 | ≤30 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| VDDS_DDR1 | 18 | 1.5 | 130 | ≤100 | 8 | 1 | 1 | |||||
| VDDS_DDR2 | 18 | 1.5 | 130 | ≤100 | 8 | 1 | 1 | |||||
| CAP_VBBLDO_DSPEVE | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VBBLDO_GPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VBBDLO_IVA | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VBBLD0_MPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE3 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE4 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE5 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_DSPEVE1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_DSPEVE2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_GPU | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_IVA | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_MPU1 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_MPU2 | 不适用 | 6 | 不适用 | 不适用 | 1 | |||||||