ZHCABY4B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PMU 中的 VBOOST 电路会生成内部 VBOOST 电源,供器件上 COMP、GPAMP 和 OPA(如有)中的模拟多路复用器使用。VBOOST 电路可在外部电源电压 (VDD) 范围内实现一致的模拟多路复用器性能。
SYSCTL 会根据以下参数自动管理 VBOOST 电路的使能请求:
在 SYSRST 之后,VBOOST 默认被禁用。在使用 COMP、OPA 或 GPAMP 之前,应用软件无需启用 VBOOST 电路。当 COMP、OPA 或 GPAMP 由应用软件启用时,SYSCTL 还会使 VBOOST 电路支持模拟外设。
VBOOST 电路具有从禁用状态转换到启用状态的启动时间要求(典型值为 12μs)。如果 COMP、OPA 或 GPAMP 的启动时间小于 VBOOST 启动时间,则会延长外设启动时间以计入 VBOOST 启动时间。
PMU 提供一个温度和电源电压稳定的带隙电压基准,此基准供器件用于内部功能,其中包括:
带隙基准在 RUN、SLEEP 和 STOP 模式下启用。该基准在 STANDBY 模式下以采样模式运行,以降低功耗;在 SHUTDOWN 模式下被禁用。SYSCTL 会自动管理带隙状态;无需用户配置。