ZHCABY4B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
LFOSC 是一种片上低功耗振荡器,出厂时调整为 32.768kHz 的频率。这提供了一个低频时钟,可用于帮助系统实现低功耗。当在较低的温度范围内使用时,LFOSC 可提供更高的精度。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。
图 4-1 MSPM0L 系列 LFOSCSYSOSC 是一款精确且可配置的片上振荡器,其出厂修整频率为 32MHz(基频)和 4MHz(低频),支持用户修整的 24MHz 或 16MHz 工作频率。这提供了一个高频时钟,让 CPU 能够高速运行以执行代码和处理性能。
图 4-2 MSPM0L 系列 SYSOSCSYSOSC 频率校正环路
该振荡器的额外硬件设置是一个外部电阻,该电阻安装在 ROSC 引脚和 VSS 之间,用于将 SYSOSC 从整个温度范围内 ±2.5% 的基础精度提高到更高。
要确定总体 SYSOSC 应用精度,应通过整合以下误差源来确定总体误差:
表 4-1 展示了如何在两个温度范围内计算两个不同 ROSC 电阻器规格的 SYSOSC 应用精度。有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。
| 环境温度 (TA) | -40 ≤ TA ≤ 125°C | -40 ≤ TA ≤ 85°C | ||
|---|---|---|---|---|
| ROSC 电阻参数 | ±0.1% 25ppm/°C | ±0.5% 25ppm/°C | ±0.1% 25ppm/°C | ±0.5% 25ppm/°C |
| 标称 ROSC 电阻 (ROSCnom) | 100kΩ | |||
| 最大 ROSC 电阻(25°C 时) | 100.1kΩ | 100.5kΩ | 100.1kΩ | 100.5kΩ |
| 最小 ROSC 电阻(25°C 时) | 99.9kΩ | 99.5kΩ | 99.9kΩ | 99.5kΩ |
| ROSC 电阻 TCR | 25ppm/°C | |||
| ROSC 温漂 | -0.16% 至 0.25% | -0.16% 至 0.15% | ||
| 最大 ROSC 电阻(在高温下)(ROSCmax) | 100.35kΩ | 100.75kΩ | 100.25kΩ | 100.65kΩ |
| 最小 ROSC 电阻(在低温下)(ROSCmin) | 99.74kΩ | 99.34kΩ | 99.74kΩ | 99.34kΩ |
| ROSC 电阻误差(高温)(ROSCerr+) | +0.35% | +0.75% | + 0.25% | +0.65% |
| ROSC 电阻误差(低温)(ROSCerr-) | -0.26% | -0.66% | -0.26% | -0.66% |
| SYSOSC 电路误差 (SYSOSCerr) | ±0.9% | ±0.75% | ||
| 总精度(TOTerr-,TOTerr+) | -1.2% 至 +1.3% | -1.6% 至 +1.7% | -1.0% 至 +1.0% | -1.4% 至 +1.4% |