ZHCABY4B March   2023  – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. MSPM0L 硬件设计检查清单
  5. MSPM0L 器件中的电源
    1. 2.1 数字电源
    2. 2.2 模拟电源
    3. 2.3 内置电源和电压基准
    4. 2.4 推荐的电源去耦电路
  6. 复位和电源监控器
    1. 3.1 数字电源
    2. 3.2 电源监控器
  7. 时钟系统
    1. 4.1 内部振荡器
    2. 4.2 外部时钟输出 (CLK_OUT)
    3. 4.3 频率时钟计数器 (FCC)
  8. 调试器
    1. 5.1 调试端口引脚和引脚排列
    2. 5.2 使用标准 JTAG 连接器的调试端口连接
  9. 主要模拟外设
    1. 6.1 ADC 设计注意事项
    2. 6.2 OPA 设计注意事项
    3. 6.3 DAC 设计注意事项
    4. 6.4 COMP 设计注意事项
    5. 6.5 GPAMP 设计注意事项
    6. 6.6 LCD 设计注意事项
  10. 主要数字外设
    1. 7.1 计时器资源和设计注意事项
    2. 7.2 UART 和 LIN 资源以及设计注意事项
    3. 7.3 I2C 和 SPI 设计注意事项
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 输出开关速度和负载电容
    2. 8.2 GPIO 灌电流和拉电流
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 开漏 GPIO 可在没有电平转换器的情况下支持 5V 通信
    5. 8.5 在没有电平转换器的情况下与 1.8V 器件通信
    6. 8.6 未使用引脚连接
  12. 布局指南
    1. 9.1 电源布局
    2. 9.2 接地布局注意事项
    3. 9.3 布线、过孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何选择电路板层和建议堆叠
  13. 10引导加载程序
    1. 10.1 引导加载程序简介
    2. 10.2 引导加载程序硬件设计注意事项
      1. 10.2.1 物理通信接口
      2. 10.2.2 硬件调用
  14. 11参考资料
  15. 12修订历史记录

GPIO 输出开关速度和负载电容

将 GPIO 用作 I/O 时,必须考虑设计注意事项以确认正确运行。随着负载电容增大,I/O 引脚的上升/下降时间会增加。该电容包括引脚寄生电容(Ci = 5pF(典型值))和电路板走线的影响。I/O 特性可在器件数据表中找到。表 8-1 列出了 MSPM0L 器件的 I/O 输出频率特性。

表 8-1 MSPM0L GPIO 开关特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
fmax 端口输出频率 SDIO VDD ≥ 1.71V,CL = 20pF 16 MHz
VDD ≥ 2.7V,CL = 20pF 32
HSIO VDD ≥ 1.71V,DRV = 0,CL = 20pF 16
VDD ≥ 1.71V,DRV = 1,CL = 20pF 24
VDD ≥ 2.7V,DRV = 0,CL = 20pF 32
VDD ≥ 2.7V,DRV = 1,CL = 20pF 40
ODIO VDD ≥ 1.71V, FM+,CL= 20pF 至 100 pF 1
tr,tf 输出上升或下降时间 除 ODIO 以外的所有输出端口 VDD ≥ 1.71V 0.3 × fmax s
tf 输出下降时间 ODIO VDD ≥ 1.71V,FM+,CL = 20pF 至 100pF 20 × VDD / 5.5 120 ns
注:
  • 在指定的翻转频率下,输出电压至少达到 VCC 的 10% 和 90%。
  • 开漏 I/O 的输出上升时间由上拉电阻和负载电容决定。