ZHCABY4B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
所有微控制器均专为多种应用而设计,通常特定应用不会使用 100% 的 MCU 资源。
要提高 EMC 性能,请勿将未使用的时钟、计数器和 I/O 保持空闲或悬空;例如,将 I/O 设置为 0 或 1(未使用 I/O 引脚上的上拉或下拉)并禁用未使用的功能。
| 引脚 | 电势 | 注释 |
|---|---|---|
| PAx | 开路 | 将相应的引脚功能设置为 GPIO (PINCMx.PF = 0x1) 并使用内部上拉或下拉电阻器将未使用的引脚配置为输出低电平或输入。 |
| OPAx_IN0- | 开路 | 该引脚处于高阻抗状态 |
| NRST | VDD | NRST 为低电平有效复位信号;它必须上拉至 VCC,否则器件不会启动。 |