ZHCABY4B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
TI 建议将 10µF 和 100nF 的低 ESR 陶瓷去耦电容组合连接至 DVCC 引脚(请参阅图 2-3)。可以使用值更大的电容,但可能会影响电源轨斜升时间。去耦电容器必须尽可能靠近引脚去耦的引脚的位置(几毫米范围内)。
图 2-3 电源去耦电路